Subcategorieën
Producten | 85 resultaten (196 items)
ISODC-mast van glasvezel
ISODC-glasvezelmast voor niet-geleidende mastsectie van luchtterminals met geïsoleerde bliksemafleider.
Mast-naar-luchtterminaladapter
Deze nVent ERICO-mastadapter moet worden gebruikt om conventionele luchtterminals op een handige manier met een roestvrijstalen mast uit de SIM-serie te verbinden.
ER2 Adapter voor mastterminal
Bescherming tegen bliksem Dynasphere ER2 mastterminal-adapter.
ISOnV onderste mast met uitlaat
De nVent ERICO ISOnV-mast wordt gebruikt in combinatie met de ISOnV-constructie voor in het bovendeel van een mast bij mastinstallaties.
Bevestiging puntreceptor
Een volledig ingekapselde verbinding van de bliksemafleider naar de puntreceptor. Biedt een standaard isolerende verbinding met een uitstekende diëlektrische sterkte voor een verwijderbare puntreceptor.
Voet voor luchtterminal met crossrun, Metrische schroefdraad
Voet voor luchtterminal met crossrun, metrische draad.
Verbinder voor luchtterminal naar tape
Luchtterminal die wordt gebruikt om luchtterminals met tapeverbinders te verbinden.
emissieterminal van vroege stromer
Bescherming tegen bliksem emissie van vroege stromer (ESE) luchtterminal.
Maststeun
Bliksembeveiligingsmastkoppeling die wordt gebruikt voor de vrijdragende montage van aluminium of roestvrijstalen masten.
ISOnV steun voor betonblokken, Schuin oppervlak
De nVent ERICO ISOnV-steunconstructie van betonblokken wordt gebruikt voor ballast bij masten op hellende oppervlakken.