Adhesive
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Related Products
Kenmerken
- Fast-drying waterproof synthetic rubber and resin-based adhesive
- Verbindt agressief met EPDM, PVC, BUR, koolteer, SBS mod bit, gegranuleerde APP, veel soorten gecoat metaal en glimmende metalen details
- One tube of 0,3L of adhesive can fix approximatively 30 fixings, depending on the fixing and the application.
Specificaties
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.