2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software
Testapparaat voor het twee, drie- of vierpuntsmeten van de weerstand van de aarde met DataView®-software
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Meet de grondimpedantie bij frequenties tot 5 kHz voor het testen van blikseminslagbescherming
- Testen van de grondweerstand met behulp van de 2 klemmenmethode (zonder extra pennen) en de optionele stroomprobes
- Inclusief DataView®-software voor gegevensopslag, realtimeweergave, analyse, genereren van rapporten en systeemconfiguratie
- 3-punts potentiaalvalmeting met handmatige of automatische frequentieselectie
- Te gebruiken onder lastige omstandigheden, zoals de aanwezigheid van hoge zwerfstromen die gewoonlijk afbreuk doen aan de nauwkeurigheid
- Automatisch genereren van rapportages, inclusief een grafie met de potentiaalval
- 4-puntsmeting van de soortelijke weerstand van de grond met automatisch berekening van ρ en door te gebruiker te selecteren Wenner- of Schlumberger-testmethode
- 3-puntsaardingmeting
- Handmatige en automatische frequentiescan van 41 tot 5.078 Hz voor optimale testnauwkeurigheid in omgevingen met veel elektrische ruis
- Instelbare testspanning van 16 of 32 V tot een teststroom van 250 mA
- 2- en 4-draadsbinding weerstand-/continuïteitsmeting (DC-weerstand) met automatische polariteitsomkering
- Opslagcapaciteit voor maximaal 512 complete testresultaten in intern geheugen
- Inclusief optisch geïsoleerde USB-communicatie
- Display met automatisch tegenlicht wanneer een functie wordt geactiveerd
- Robuuste stof- en regendichte koffer met IP53 in gesloten positie
- Op wisselstroom met oplaadbare NiMH-batterijen op het lichtnet of de accu van een voertuig
- Automatische uitschakeling
Specificaties
Informatie testapparaat voor het meten van de weerstand van de aarde | |
3-puntsmeting | |
Bereik (automatische bereikbepaling) | 0,09 Ω tot 99,9 kΩ |
Resolutie | 0,01 Ω tot 100 Ω |
Testspanning | Nominaal 16 of 32 Vrms, door gebruiker te selecteren |
Bedrijfsfrequentie | 41 tot 55078Hz, automatisch of door gebruiker te selecteren |
Teststroom | Tot 250 mA |
Nauwkeurigheid | ±2% van aflezing + 1 ct bij 128 Hz |
Tweeklemmeting | |
Bereik | 0,1 tot 500 Ω |
Resolutie | 0,01 tot 1 Ω |
Bedrijfsfrequentie | Automatisch: 1367 Hz; handmatig: 128Hz-1367Hz-1611Hz-1758Hz |
Grondweerstand, 4-puntsmeting | |
Testmethode | Wenner of Schlumberger, te selecteren met automatische berekening van testresultaten in ohmmeter |
Bereik (automatische bereikbepaling) | 0,01 to 99,99kΩ; ρ max: 999kΩm |
Resolutie | 0,01 tot 100 Ω |
Testspanning | 16 of 32 V, door gebruiker te selecteren |
Bedrijfsfrequentie | Van 41 tot 128 Hz te selecteren |
Externe spanningmeting | |
Bereik (automatische bereikbepaling) | 0,1 to 65,0VAC/DC - DC tot 440Hz |
Nauwkeurigheid | ±2% van meting +/- 1ct |
Weerstandmeting (Bond-test) | |
Metingtype | Tweepolig (met compensatie voor weerstand van meetsnoeren) of vierpolig (Kelvin sensing), door gebruiker te selecteren |
Bereik (automatische bereikbepaling) | 2-polig 0,02 Ω tot 99,99 kΩ; 4-polig 0,02 Ω tot 99,99 kΩ |
Nauwkeurigheid | ±2% van meting + 2cts |
Testspanning | 16VDC (+, - of autopolariteit) |
Teststroom | Maximaal 250 mA |
Gegevensopslag | |
Geheugencapaciteit | 512 testresultaten (64 KB) |
Voeding | |
Stroombron | Oplaadbare 9,6V-accu (meegeleverd) |
Lader | 110/220 50/60Hz externe oplader met 18Vdc, 1,9A output |
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.