Data- en netwerkoplossingen van nVent CADDY
Van enkele draden tot grote bundels en kabelgoten, nVent CADDY heeft producten en oplossingen voor elke datacomtoepassing. Onze probleemoplossende, tijdbesparende oplossingen zijn onder andere producten die u kent en vertrouwt, van J-haken tot vervanging van telescopische stutten en de nVent CADDY WBT Performance-kabelgoot. Alle producten zijn ontworpen om samen te werken om uw kabelinstallatieproces eenvoudiger te maken.
Vind een ideale oplossing met een mix van producten van nVent CADDY voor kabelbeheer, waaronder de nieuwe nVent CADDY WBT Performance-kabelgoot en accessoires. nVent CADDY-producten zijn ontworpen om samen te werken ten bate van een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden tegen de laagste totale installatiekosten en een eenvoudig installatieproces.
nVent CADDY biedt probleemoplossende, tijdbesparende oplossingen voor de installatie van bekabeling, van enkeldraads tot grote bundels en kabelgoten. Kom meer te weten over de nieuwste toevoegingen aan de nVent CADDY Datacom-oplossingen en hoe alle delen van het assortiment op elkaar aansluiten en samenwerken.
Van enkele draden tot grote bundels en kabelgoten, nVent CADDY heeft producten en oplossingen voor elke datacomtoepassing. Download alle productgegevens en meer, met de brochure over datacom-oplossingen.
Draadmandgoot en laddersteunen

Het kabelgootsysteem van nVent CADDY WBT Performance is een binnen de sector toonaangevende oplossing voor continue kabelgoot- en trajectondersteuning voor de hoogwaardige bekabelingssystemen van nu. Hoogtechnologische functies zorgen voor een veilige installatie die voldoet aan de voorschriften binnen de sector en de normen voor hoogwaardige kabels. Deze robuuste oplossing geeft de specificeerder het vertrouwen dat de data-installatie ideaal wordt ondersteund met de innovatief gevormde goot, Form Liners en accessoire-uitgangen en -dropouts. Dankzij het slimme ontwerp kan de installateur met de voorgevormde stutstangvergrendeling van nVent CADDY de werkefficiëntie in het veld maximaliseren. Het kabelgootsysteem van nVent CADDY WBT Performance biedt de perfecte combinatie van prestaties, tijdwinst en veelzijdigheid waar datacom en elektriciens in deze tijd om vragen.
Kom meer te weten over allerlei producten in de brochure Data- en netwerkoplossingen:
- WBT Performance-kabelgoot
- Telescopische stutstangvergrendeling en fittingen
- Telescopische stut
- Seismische oplossingen
Met het nVent CADDY Cat HP J-haaksysteem en WBT Performance-kabelgoot
Installatie met grote bundels

nVent CADDY biedt meerdere opties voor het effectief ondersteunen van grote hoogwaardige kabelbundels. Wanneer een kabelgoot niet kosteneffectief is of moeilijk te installeren in krappe ruimtes, helpen deze niet-continue kabelsteunen van nVent CADDY de aannemer te voldoen aan de vereisten voor de toepassing.
Het J-haaksysteem van CADDY CAT HP is een geavanceerde, niet-continue oplossing voor trajectondersteuning voor moderne hoogwaardige kabelsystemen. Hoogtechnologische elementen dragen bij aan een stabiele en veilige installatie die voldoet aan de sectorale richtlijnen en normen voor hoogwaardige kabels. Het nVent CADDY Cat HP-systeem is een kosteneffectief alternatief voor het gebruik van een draadkabelgoot, laddergoot of soortgelijke complexe alternatieven. Het vereist aanzienlijk minder materiaal en kan sneller geïnstalleerd worden dan andere oplossingen. Deze veelzijdige oplossing biedt een breed scala van bevestigingsmethoden en is beschikbaar als individuele J-haken, voorgemonteerde nVent CADDY Cat HP-constructies, gelaagde boomstructuren en tevens als verwisselbare nVent CADDY Cat HP-componenten.
Kom meer te weten over allerlei producten in de brochure Data- en netwerkoplossingen:
Installatie van middelgrote bundels
nVent CADDY biedt meerdere opties voor het effectief ondersteunen van middelgrote bundels kabels van hoogwaardige kabels. Deze niet-continue kabelsteunen van nVent CADDY die aftakken van de trajecten van de primaire kabelgoot, helpen de aannemer te voldoen aan de vereisten voor de toepassing.
Kom meer te weten over allerlei producten in de brochure Data- en netwerkoplossingen:
Installatie van kleine bundels en enkelvoudige kabels
Aangezien de hoeveelheid kabels in het kabeltraject steeds kleiner wordt, biedt nVent CADDY producten die niet alleen kosteneffectief zijn, maar ook snel kunnen worden bevestigd aan verschillende structuren, van metalen balken tot draadstangen en daken. Sommige van deze producten hebben een laag profiel voor verbeterde esthetiek en toepassing in kleine ruimtes.
Kom meer te weten over allerlei producten in de brochure Data- en netwerkoplossingen:
Klaar om te beginnen?
Hebt u een project dat klaar is om te worden gepland?
Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij u kunnen helpen met onze aardings- en verbindingsoplossingen, expertise of productaanbod.