Thread Install Rod Hanger with Angle Bracket
Pendel voor plafondbevestiging
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
- Ophanging voor draadstang van horizontale constructies zoals gelamineerd houten of betonbalken, draagbalken, plafonds en muren
Specificaties
Afwerking | nVent CADDY gepantserd; Vooraf gegalvaniseerd |
Materiaal | Veerstaal; Staal |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.