TDHM Trapezoidal Deck Hanger with Fixed Nut
TDHM trapeziumvormige warmdakplaathanger met vaste moer
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
- Eenvoudige montage
- Gebruik TDHP-perforatiegereedschap om gat in plaat te stansen
Specificaties
Afwerking | nVent CADDY gepantserd |
Materiaal | Veerstaal |
Plafonddikte | Statische belasting F |
0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
> 1,50 mm | 1500 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.