nVent CADDY Speed Link Y-Toggle with Eyelet Extension
nVent CADDY Speed Link kabelverlengstuk met 2 tuimelankers en een lus
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Related Products
Kenmerken
- Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten
- Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen
- Y design draagt zorg voor een hogere stabiliteit
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4-04
cUL IFFX7.E94389
Engels
CSA-C22.2 Nr. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 Nr. 250,0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
Engels
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.