nVent CADDY Speed Link Y-Hook with Eyelet Extension
nVent CADDY Speed Link kabelverlengstuk met 2 haken en een lus
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
- Dubbele haak bied een eenvoudige bevestigingsmogelijkheid aan kabelgoot, draadgoot of verlichtingsarmaturen
- Geriefelijk design laat toe dat een haak wordt losgekoppeld om bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden toe te laten, of om kabels in de kabelgoot te leggen
- Y design draagt zorg voor een hogere stabiliteit
- Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4-04
cUL IFFX7.E94389
Engels
CSA-C22.2 Nr. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 Nr. 250,0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
Engels
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.