nVent CADDY Speed Link is een universeel ondersteuningssysteem dat is ontworpen om de installatietijd te verkorten. Dit innovatieve systeem is een voordelig alternatief voor schakelkettingen, stangen met schroefdraad, stutten en stutmoeren, en biedt de veelzijdigheid om aan vrijwel al uw ondersteuningsbehoeften te voldoen.
Kenmerken
- Het systeem bevat een kabelklem en een kabel inclusief eindbevestiging
- Sterke en flexibele stalen kabel
- Selectie van kabelklemmen voor diverse toepassingen en belastingen
- Uitgebreide keuze van eindbevestigingen
- Laat installaties onder diverse hoeken toe, zoals bijvoorbeeld vanaf hellende plafonds
- Combineerbaar met diverse nVent CADDY bevestigingsklemmen
Subcategorieën
Producten | 44 resultaten (184 items)
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Unieke, kant-en-klare, telescopische trapezeoplossing ondersteund door draad, waardoor de installatie en hoogteverstelling snel, flexibel en volledig zonder gereedschap verlopen.
nVent CADDY Speed Link SLK met verenstalen flensclip
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van verenstalen flensklip geschikt voor I-balken.
Oogschroef voor bevestiging in hout
Attachment accessory for the CADDY Speed Link wire hanging system to connect to wood structure.
nVent CADDY Speed Link SLK met haak
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een haak om in een bevestigingsklip te haken of om rondom een balk te wikkelen.
nVent CADDY Speed Link SLK met kabellus
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een lus om rondom een balk te wikkelen.
Oogbouten en schroeven
Bevestigingsaccessoire voor het CADDY Speed Link-kabelophangsysteem voor verbinding met constructie.
Kabelhaspel
Spoelen staalkabel zijn in bulk verkrijgbaar, zodat installateurs nVent CADDY Speed Link-systemen kunnen aanpassen aan elk project.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een draadeind voor bevestiging aan klemmen, ankers e.d.
Kabelkniptang
Papegaaienbek draadknipper ontworpen om CADDY Speed Link staalkabel met precisie door te knippen.
nVent CADDY Speed Link SLK met wiganker
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van een wiganker voor bevestiging onder betonvloeren.