nVent CADDY Speed Link SLS with Wedge Anchor
nVent CADDY Speed Link SLS met wiganker
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Video
Kenmerken
- Het volledige systeem omvat draad, een kabelklem en een wiganker van Powers Fasteners, Inc.
- Kan snel en eenvoudig worden bevestigd in gescheurd en niet-gescheurd beton
- Kan in stut montageprofielen installeren zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht
- Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap
- Geen speciaal gereedschap nodig
- ETA-13/0355 goedkeuring beschikbaar voor wiganker van Powers Fasteners, Inc
Specificaties
Diameter metaaldraad | 2 mm |
Veiligheidsfactor statische belasting | 5:1 |
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal;Polypropyleen;Zinklegering |
Voldoet aan | SMACNA HVAC-DCS |
Afmeting gat (HS) | 0,31 – 0,38" |
Groefafmeting (SS) | 0,31" x 0,25" - 0,31" x 0,38" |
Breedte (B) | 0,63" |
Hoogte 2 (H2) | 1,7" |
Hoogte 1 (H1) | 2,1" |
Groefafmeting (SS) | 8 x 6,5 mm - 8 x 10 mm |
Afmeting gat (HS) | 8 – 10 mm |
Breedte (B) | 16 mm |
Hoogte 2 (H2) | 43,5 mm |
Hoogte 1 (H1) | 53 mm |
Schroefdraadmaat (TS) | M8 |
Dikte (D) | Max. 0,15" |
Dikte (D) | Max. 4 mm |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.