nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
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
- Kant-en-klare trapeze oplossing, bestaande uit een Telescopisch profiel, type TSR en twee kabels voorzien van een haak aan een zijde en een CADDY SPEED LINK SLS kabelklem aan de andere
- Instelbaar tot de gewenste lengte, waarna het mechanisme kan vastgeklemd worden doormiddel van een verenstalen drukclip
- De standaard stutprofiel-vorm van de TSR maakt het mogelijk onderdelen te bevestigen op ieder mogelijke locatie tussen beide kabelklemmen
- "Supports up to seven 2"" (50 DN) conduits, six 2"" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18"" (450 mm) cable tray"
- Leidingen kunnen meteen bovenop het profiel bevestigd worden en maken bijgevolg de TSR uitermate geschikt voor installaties met beperkt beschikbare ruimte
- Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken
- De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen
- Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap
- Kan in telescopische stutmontagevervanging worden geïnstalleerd zonder dat vingers of gereedschappen in het kanaal hoeven te worden ingebracht
- Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.