Het nVent CADDY Speed Link SLK-systeem is een veelzijdig, uiterst snel monteerbaar en eenvoudig instelbaar ophangsysteem voor aan eender welke structuur. Het systeem ondersteunt een breed scala aan toepassingen, waaronder het ophangen van ventilatiekanalen, buizen en leidingen, kabelgoten, verlichtingstoestellen, elektriciteitsbuizen, stutprofielen en bewegwijzering aan bovengrondse bouwelementen. Het systeem is verkrijgbaar met een verscheidenheid aan speciale eindaansluitingen voor de meest voorkomende soorten bouwconstructies, een breed assortiment aan kabeldiameters en -lengtes en wordt geleverd met een unieke sleutelloze kabelklem.
Kenmerken
- Unieke "Duw / trek", sleutelloze ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel
- Het assortiment omvat zowel kabels van 1,5 mm en 2 mm, als grotere van 3 mm voor toepassingen met hogere belasting
- De kabelklem is compact en discreet
- Door de kabelspreiding van 90 graden kan het apparaat dichter bij de belasting worden gepositioneerd
- Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen
- De dubbele cilinder met vergrendeling in beide richtingen maakt instellen veel gemakkelijker
- Een handige mof houdt de kabel netjes opgerold tot aan de daadwerkelijke montage
Filter toegepast: 1
Subcategorieën
Producten | 12 resultaten (105 items)
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geïnstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van hoekbeugel geschikt voor bevestiging aan plafonds of onder balken.
nVent CADDY Speed Link SLK met voorgemonteerde schietnagel
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van hoekbeugel met nagel voor schiethamer voor bevestiging onder betonvloeren.
nVent CADDY Speed Link SLK met beugel voor schiethamer
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van schiethamerbeugel voor bevestiging onder betonvloeren.
nVent CADDY Speed Link SLK met warmdakplaat haak
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van bevestiginghaak geschikt voor warmdakplaten.
nVent CADDY Speed Link SLK met verenstalen flensclip
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van verenstalen flensklip geschikt voor I-balken.
nVent CADDY Speed Link SLK met haak
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een haak om in een bevestigingsklip te haken of om rondom een balk te wikkelen.
nVent CADDY Speed Link SLK met kabellus
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een lus om rondom een balk te wikkelen.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een draadeind voor bevestiging aan klemmen, ankers e.d.
nVent CADDY Speed Link SLK met wiganker
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van een wiganker voor bevestiging onder betonvloeren.
nVent CADDY Speed Link SLK met tuimelanker
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van een tuimelanker aan een zijde voor bevestiging van bijvoorbeeld lichtarmaturen.