nVent CADDY Speed Link SLK with Angle Bracket
nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel
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
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde montagebeugel
- Ideaal voor bevestiging aan beton, staal of houten oppervlakken
- Een eenvoudig alternatief voor stalen kettingen en aanverwant montage materiaal
Specificaties
Veiligheidsfactor statische belasting | 5:1 |
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal; Zinklegering; Polypropyleen |
Voldoet aan | SMACNA HVAC-DCS |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL IFFX7.E94389
Engels
CSA-C22.2 Nr. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 Nr. 250,0
UL IFFX.E94389
Engels
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.