nVent CADDY Speed Link Catenary Kit
nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Related Products
Kenmerken
- Set bevat voorgesneden stuk elektrisch gesneden kabel om rafelen te voorkomen, een voorgeassembleerde haakeindaansluiting en een kabelklem die zonder gereedschap kan worden vergrendeld
- Kan aan de constructie van het gebouw worden bevestigd door een lus te maken en aan staaldraad vast te haken
- Haakeindaansluiting is eenvoudig aan ringmoer te bevestigen
- Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat
Specificaties
Diameter metaaldraad | 6 mm |
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd;Thermisch verzinkt |
Materiaal | Staal;Zinklegering;Polypropyleen |
Horizontale installatie | ||
Voorlading | 1000 N | 450 N |
Statische belasting 1 (F1) | 490 N | 590 N |
Statische belasting 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
Statische belasting 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
Verticale installatie | ||
Statische belasting 4 (F4) | 4440 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.