Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH36064.jpg afbeelding

nVent CADDY Pyramid Tool-free buisondersteuningssysteem

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Gegevens

Kenmerken

Specificaties

Veiligheidsfactor statische belasting 3:1
Materiaal Polyethyleen; Polypropyleen; Nylon
Temperatuur −45 tot 65 °C
Temperatuur −50 tot 150 °F
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Gereedschapsloze pijpklem
Referentienummer Uitwendige diameter OD A B C
PTF1C 12,7 – 22,4 mm 9,5 mm 40,6 mm 19,1 mm
PTF2C 21,3 – 60,3 mm 9,5 mm 81,3 mm 19,1 mm
Referentienummer Aantal klemmen inbegrepen Maximale klemcapaciteit
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen 3D-modellen
Video
Waarschuwing
Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink