nVent CADDY Cat CM Double J-Hook
nVent CADDY Cat CM dubbele J-Haak
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- Biedt optimale ondersteuning voor hoogwaardige datakabels, tot en met Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 en glasvezel
- Systeem biedt een handig traject voor draden en kabels
- Dubbele J-haken kunnen verticaal worden gemonteerd langs dezelfde verticale stang om een structuurconfiguratie te creëren
- Maakt toevoeging van kabels mogelijk, zelfs bij verzonken inbouw in dekplaten voor hangsysteem
- Speciaal ontworpen dubbele J-haak heeft een grote diameter en afgeronde draagvlakken
- Afgeronde randen helpen te veel doorbuigen en knikken van kabels te voorkomen
- Ideaal voor retrofit-toepassingen waarbij de kabelloop om bestaande infrastructuur heen moeten worden geleid
- Voldoet aan NEC®- en ANSI®/TIA-normen voor gestructureerde bekabelingssystemen
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.