Easy Snap Grommet
Easy Snap Kabelbeschermtule
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- Biedt 360° bescherming voor kabel, elektriciteitsbuis, leidingwerk en sprinklerkanalen bij doorvoer door metal stud
- "Snap one grommet into standard 1-11/32"" field punched hole, or snap two together into any shape factory-punched hole"
- Doorvoerwartel kan worden gesplitst voor gebruik in bestaande installaties
- Voldoet aan UL® 2043 en is geschikt voor gebruik in luchtbehandelings(opvullings)ruimtes
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.