Drop-In Loop Hanger
Zelfsluitende sprinklerbeugel
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
- Hangbeugel van de volgende generatie met revolutionaire leidingmontage
- Een maal op de geleidearm, opent het gewicht van de leiding de zelfsluitende vergrendeling en geleidt moeiteloos de leiding op zijn plaats
- De geïntegreerde rubberen huls geeft extra grip tijdens het instellen van de correcte hoogte en beperkt rotatie rondom de stelmoer
- De beugel hoeft tijdens de installatie niet gedemonteerd te worden
- Hiermee kan voormontage van complexe onderdelen met aansluitingen en leidingen die eerder niet eendelig konden worden gemonteerd
- Ontworpen om werk boven het hoofd te verminderen voor een veiligere, minder inspannende montage
- Afgeronde randen voorkomen dat scherpe delen in contact komen met de leiding
- Geborgde borgmoer helpt de ophangbeugel en moer bij elkaar te houden
- Aanbevolen voor het ophangen van vaste niet-geïsoleerd pijpleidingen
- Gemaakt om de minimale stangmaat die is toegestaan door NFPA® te gebruiken voor sprinklerleidingen
- Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
Specificaties
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
cUL VFXT7.EX2452
Engels
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Engels
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.