HW Wedge Nut for Dovetail Deck
HW wigmoer voor staalplaat betonvloeren
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
- Trapezemoer om afhangingen met draadeinden te realiseren vanaf staalplaat betonvloeren met zwaluwstaart profiel
- Eenvoudig te monteren
- Past in meerdere composiet vloerprofielen
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Comptabiliteit metalen dekplaten voor wigmoeren | ||||||||
Referentienummer | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 | |
TATA | Comflor 51+ | X | X | X | X | X | ||
Comflor 60/75 | X | X | ||||||
Comflor 80/95 | X | X | ||||||
Ribdeck 80 | X | X | ||||||
SMD | R51+ | X | X | X | X | X | ||
KINGSPAN | Multideck 50 | X | X | X | X | X | ||
CMF | Metfloor 55 | X | X | X | X | X |
Brochure
Casestudy
Catalogus
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.