Branch Line Restraint Structure Attachment to Steel
Antislingerbevestiging voor aan stalen constructies
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- "Swivel barrel nut accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Kan op stalen constructiedelen worden bevestigd door middel van een zelfborende/zelftappende schroef
Specificaties
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Engels
NZS 4515:2009
UL VGMY.EX3956
Engels
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Engels
FM 1950-2013
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.