Branch Line Restraint Pipe Attachment
Antislingerbevestiging voor buis
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- "Accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Quick Grip-klem vereenvoudigt het opmeten en afsnijden van draadstang
- Elimineert de noodzaak om draagstangen op exacte maten te snijden
- Werkt met onbewerkte draadstang en elimineert ontbramen aan de zijde van de pijp
- Kan met een draadstang boven of onder de leiding geïnstalleerd worden
- Afbreekbare kop verzekert een correct koppel en maakt controle makkelijk
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Engels
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Engels
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Engels
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Engels
FM 1950-2013
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.