AB-C Ceiling to Rod Mounting Bracket
AB-C draadstang-montagebeugel voor plafondmontage
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Hiermee kunnen stangen met voorgemonteerde moeren vanaf de zijkant worden geïnstalleerd
- "Allows for vertical height adjustment of up to 40 mm (1,6"") for leveling service runs below ceilings"
Specificaties
Casestudy
Catalogus
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.