Behuizing met centraal ontgrendelingsysteem, MCF
Hover to magnify image or click to enlarge
Behuizing met centraal ontgrendelingsysteem, MCF
De reeks plaatstalen vloerstaande behuizingen met centraal ontgrendelingsysteem, MCF, is uit voorraad leverbaar in diverse maten. De reeks is uitgerust met een standaard uitsparing op de rechterdeur die overeenkomt met de meeste in de handel verkrijgbare schakelaars, wat de bewerkingstijd vermindert. De behuizingconfiguraties die kunnen worden gemaakt, voldoen aan de voorschriften voor centrale vergrendeling en hoofdschakelaars.
Industrienormen
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, CE, EAC
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Materiaal: Frame: 1.5 mm gepoederd staal. Deuren: 2 mm gepoederd staal. Achterwand, dak- en zijwanden: 1.5 mm gepoederd staal. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal. Bodemplaten: 1 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Frame: Volledig doorgelast, gedraaide open profielen met 25 mm gatenpatroon volgens DIN 43660. Inclusief geïntegreerd buitenliggend gatenpatroon.
- Deur: Gemonteerd met vier scharnieren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon. Deur kan niet omgekeerd worden. Deur met hoofdschakelaarbediening opliggend gemonteerd met scharnieren. Van binnenuit vergrendeld. Inclusief universele uitsparing.
- Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor aanbrengen deur i.p.v. achterwand is aanwezig.
- Zijwanden: Leverbaar als accessoire.
- Dakpaneel: Afneembaar.
- Slot: Slot, linkerdeur: 4-punts espagnoletsluiting, belemmerd de binnenruimte van de kast niet. Standaard dubbelbaards slot met 3 mm binnenwerk. Standaard binnenwerken, cilinders, lifthendels en T-hendels zijn als accessoire verkrijgbaar. Slot, rechterdeur: Boven en onderslot met dubbele baard voor het makkelijke openen van de deur. 3 mm dubbelbaards binnenwerk en 90° draaihoek. Andere binnewerken zijn als accessoire verkrijgbaar.
- Bodemplaten: Bestaat uit 3 delen.
- Montageplaat: Dubbel gezet, schuift makkelijk op zijn plaats. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm door gebruik te maken van montagebeugels type MPD02. Bevestigd aan de buitenzijde van de verpakking.
- Aarding: Alle panelen zijn geaard door hun bevestiging en zijn voorzien van een separaat aardingsbout.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. Sides of the group of combined enclosures must be closed with side panels SPM. The interlocking kit, FMD, is included in standard delivery and compatible with the most popular electrical switched. To complete the interlocking system for bayed configurations, add FMA, FMB and FMS.
- Levering: Frame voorzien van deur, achterwand, dakplaat, bodemplaten, montageplaat en deurframe (niet in PE versie). Voor 2200 mm hoge kasten is leveringe inclusief 2 CMB profielen in diepte gemonteerd. Levering inclusief aardingsbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde breedte als de behuizing. Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.
Specificaties
Body Thickness | 1,5mm |
Deurdikte | 2mm |
Deurdikte | 14ga |
Body Thickness | 16ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Mild Steel |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.