Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Verminder het risico op verwondingen, stroomlijn de workflow

Binnenkort verkrijgbaar: Ergonomische oplossingen voor materiaalhantering

Verbeter de veiligheid en efficiëntie van uw paneelbouw met kwalitatief hoogwaardige ergonomische oplossingen voor materiaalhantering van nVent HOFFMAN.
Meer informatie
VEREENVOUDIG UW TECHNISCHE ONTWIKKELINGSPROCESSEN

Binnenkort: Design to Manufacturing (DTM)-software

Met Design to Manufacturing (DTM)-software kunt u zelf paneelontwerpen, behuizingen, machines en fabriekssystemen vanuit één gegevensbron ontwerpen. Voortaan produceert u sneller en voordeliger behuizingen van hogere kwaliteit, tegen lagere kosten.
MEER INFORMATIE
PERSBERICHT

nVent rondt overname Trachte af

nVent heeft vandaag bekend gemaakt dat het de eerder aangekondigde overname van de moedermaatschappij van Trachte, LLC heeft afgerond.
MEER INFORMATIE
Samen sterker!

nVent neemt TEXA Industries over

Met de geavanceerde koelingscapaciteiten van Texa Industries is het nVent HOFFMAN-assortiment aanmerkelijk sterker gewordenen wat tevens onze bijdrage op het gebied van de bescherming van essentiële elektrischesystemen ten behoeve van meer bedrijfstijd verbeterd.
Meer informatie

ONZE BELOFTE

Wij maken systemen robuust

Om klanten erbij te helpen de bedrijfstijd te maximaliseren dankzij een optimale bescherming, toepassingsdeskundigheid, superieure kwaliteit en wereldwijd beschikbare service. Wij zorgen zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden voor bescherming door middel van stroom, behuizingen en geavanceerde koeling.

Wij bieden innovatieve oplossingen

Voor de snelst groeiende verticale markten, om de meest uitdagende problemen mee op te lossen Winstgevende groei door toonaangevende technologie te combineren met het vermogen om op te schalen.

Wij verhogen de productiviteit

Selectietools, onderling verbonden productie en werknemers, ontwerpsoftware en eenvoudig te bedienen producten om de productiviteit te verhogen. Wees al in een vroeg stadium bij het ontwerpproces betrokken om de groei te versnellen en hardware-inkomsten te kunnen benutten.

Wij verkopen wereldwijd, wij ondersteunen wereldwijd

Keuze uit meer dan 12.000 standaardproducten, waarvan er een groot deel in voorraad is. Alle producten worden plaatselijk geproduceerd in verschillende delen van de wereld en voldoen aan certificeringnormen, inclusief IEC, UL, CSA, NEMA en CE, of overtreffen deze zelfs.


NIEUWS

SUCCESVERHAAL

Crompton Controls transformeert de sector

ARTIKEL

Nieuwe koppelingsbeugels voor staande behuizingen

Set voor seismische zone 4

Nieuwe accessoires voor seismische zone 4 nu uit voorraad leverbaar

Voor klanten met toepassingen in risicovolle omgevingen als het gaat om aardbevingen en extreme trillingen heeft nVent het internationale nVent HOFFMAN-assortiment van IEC-geclassificeerde behuizingen uitgebreid met nieuwe, uit voorraad leverbare accessoires.

Trachte maakt voortaan onderdeel uit van nVent

nVent rondt overname Trachte af

nVent heeft vandaag bekend gemaakt dat het de eerder aangekondigde overname heeft afgerond van de moedermaatschappij van Trachte, LLC. Trachte is een toonaangevende fabrikant van op maat ontworpen regelingsoplossingen voor gebouwen, die speciaal worden ontwikkeld om kritieke installaties op het gebied van elektrische infrastructuur te beschermen.

Nieuw distributiecentrum

Nieuw distributiecentrum

nVent breidt haar activiteiten in de Verenigde Staten uit om de groei van datacenters te ondersteunen waar het gaat om vloeistofkoeling, breidt verder uit met een nieuw distributiecentrum en vergroot haar productiecapaciteit in Minnesota.

Mod Center-bovenklemsysteem

Nieuw Mod Center-bovenklemsysteem

Het nieuwe geautomatiseerde bovenklemsysteem van nVent HOFFMAN ModCenter maakt de verwerking van materialen sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger.



PRODUCTAANBOD

Standaard producten

Met meer dan 16.000 standaardproducten heeft nVent HOFFMAN één van de meest uitgebreide productportfolio's binnen de branche. Voorbeelden van de standaardproducten zijn behuizingen van plaatstaal en roestvast staal, op de wand bevestigde en vrijstaande, consoles, niet-metalen behuizingen en aansluitkasten, alsook kabel- en klimaatregelingsoplossingen. nVent HOFFMAN heeft tevens specifieke behuizingsontwerpen, inclusief voor buitenbehuizingen, EMC-behuizingen, behuizingen voor gevaarlijke locaties, seismische behuizingen en behuizingen in het kader van hygiënisch ontwerp.

Express Customization

De Express Customization-service is snel en nauwkeurig en gaat uit van de tekeningen van klanten. Bovenal draait de dienstverlening om snelheid, wat betekent dat er binnen 5 à 10 werkdagen geleverd kan worden, afhankelijk van het product en de beschikbaarheid van het desbetreffende Modification Center.

Geavanceerde aanpassingen

nVent HOFFMAN biedt uiteenlopende aanpassingen zoals bewerkingen, speciale afmetingen, aangepaste kleuren en extra bescherming tegen veeleisende omgevingen. Onze in hoge mate geautomatiseerde fabriek met state-of-the-art productieapparatuur is ideaal geschikt voor serieproductie, wat de aanpassingen flexibel en kostenbesparend maakt.

Automatisering paneelproductie

Met deze gebruiksvriendelijke oplossing kunnen opbouwklare panelen en behuizingen worden gecreëerd door boor-, tap- en freeswerkzaamheden te automatiseren, zodat de hoeveelheid materiaal en arbeid die nodig is, kan worden geoptimaliseerd.



Uitgelichte oplossingen en innovaties

NIEUW PRODUCT

Verwerk materialen sneller

Nieuw ModCenter-bovenklemsysteem nu beschikbaar.

Meer informatie
NIEUW PRODUCT

nVent breidt verticale verdeler uit

Om het werkgemak en de ruimte-efficiëntie te verbeteren, breidt nVent het aanbod van verticale verdelers uit voor de portfolio van staande behuizingen
Meer informatie
NIEUW PRODUCT

DNTH-gereedschapshandgreep

nVent HOFFMAN DNTH-deurhandgreep om het optillen, monteren en demonteren van staande behuizingen voor personeel veiliger en eenvoudiger te maken.
Meer informatie

 

 

VIRTUELE WERELD VAN NVENT

Ontdek de Virtuele wereld van nVent en duik in de verschillende sectorspecifieke toepassingen en productplatforms.

Navigeer op uw gemak of plan een rondleiding door uw nVent-verkoopvertegenwoordiger in.

 

Ontdekken →

Virtuele wereld hoofdscène
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web