Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Paneel- en tussenpaneeloplossingen

ERIFLEX_PH40135g_Panel.png afbeelding

Innovatieve, ruimtebesparende oplossingen voor complexe elektrische panelen

Bij de huidige elektrische panelen zijn het ontwerp en de maximale benutting van de ruimte van cruciaal belang voor laagspanningsverbindingen. Dankzij de unieke, innovatieve technologie van nVent ERIFLEX, kunt u de voetafdruk van uw elektrische paneellay-out verkleinen.

Van meet af aan heeft nVent ERIFLEX baanbrekende producten ontwikkeld die een revolutie blijven teweegbrengen in de sector van de elektrische paneelveiligheid. Een voorbeeld hiervan is de uitvinding van de eerste flexibele stroomrail (FLEXIBAR) in 1987. Naast de lancering van een breed assortiment isolatoren en steunen, distributie- en aardingsblokken en vlechten, is nVent ERIFLEX blijven innoveren door in 2017, met de introductie van nVent ERIFLEX Advanced Technology, een nieuwe veiligheids- en innovatienorm voor flexibele railsystemen in het leven te roepen.

Paneeloplossingen


Producten van nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX is een leverancier van laagspanningsverbindingen voor uw elektrisch paneel. Met de nVent ERIFLEX-oplossingen kunt u de afmetingen van uw kast beperken wanneer de ruimte beperkt is. Het productassortiment van nVent ERIFLEX garandeert de veiligheid van het paneel en vermindert tegelijkertijd het aantal potentiële hotspots, waar strengere eisen gelden het gebied van het vermogen en de belastingscapaciteit van het paneel.

nVent ERIFLEX Advanced Technology zet veiligheid op de voorgrond met een unieke en moderne oplossing die bovendien voldoet aan de internationale normen. Deze technologie combineert rookarme, halogeenvrije en vlamvertragende eigenschappen die de veiligheid van uw paneel verbeteren.

Oplossingen van nVent ERIFLEX voldoen aan internationale normen zoals IEC en ANSI/UL, en aan normen die eigen zijn aan de verticale markt zoals DNV GL en ABS. Hierdoor kunnen nVent ERIFLEX-oplossingen in een zeer brede waaier van toepassingen worden geïmplementeerd.

nVent ERIFLEX-oplossingen worden meestal gebruikt in elektrische systemen met een nominale spanning tot 1000 VAC IEC/UL en 1500 VDC IEC/UL en voor belastingscapaciteiten van 80 tot 7400 A.

Oplossingen tussen panelen


Producten van nVent ERIFLEX

Snellere installatie en lagere kosten met nVent ERIFLEX-oplossingen voor tussen panelen

nVent ERIFLEX levert oplossingen voor laagspanningsdistributie waarmee de totale installatiekosten worden verlaagd en de ontwerpflexibiliteit wordt verhoogd. Dit doen we door middel van een uitgebreid gamma van innovatieve en betrouwbare producten via wereldwijde toepassingsexpertise bij de eindgebruiker.

nVent ERIFLEX heeft een uitgebreid assortiment platte geleiders, waaronder nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, geïsoleerde flexibele stroomrail, en nVent ERIFLEX IBSB, geïsoleerde stroomvlecht, die beide een lagere doorsnede mogelijk maken ten opzichte van conventionele kabels.

De flexibiliteit van platte geleiders van nVent ERIFLEX garanderen:

Ruimte- en gewichtsbesparing

van het elektrische paneel dankzij een versterkte isolatie die voldoet aan IEC 61439-1 en UL 60950

Vermindering van tijd en kosten

van de assemblage, verhoogde verwerkingscapaciteit op de productievloer en vereenvoudigd onderhoud in het veld

Ook de betrouwbaarheid van het paneel

is verbeterd dankzij onze Advanced Technology en onze platte geleiders zonder bevestigingskabelschoenen die het aantal hotspots verminderen.

Aanbevolen producten


nVent ERIFLEX FleXbus-systeem

  • Vermindert de totale installatiekosten met ten minste 20%
  • Gebruiksklaar: geen speciaal gereedschap of specialistisch werk vereist
  • Tot 50% sneller te installeren dan doorvoerbuizen of een kabelgoot met meerdere kabels en kabelschoenen
  • Veelzijdig, aanpasbaar, gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk voor korte afstanden (tot 10 meter)
  • Maakt vrijwel elke lay-out haalbaar en overwint alle onvolkomenheden die ter plaatse worden aangetroffen

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

  • Gemakkelijk te installeren, komt gebruiksklaar aan
  • Laag profiel, lichtgewicht, flexibel; zeer geschikt voor kleine ruimtes
  • Neemt 20% minder volume in dan traditionele kabel

Wees als eerste geïnformeerd over nieuwe nVent ERIFLEX-oplossingen!

Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nuttige hulpmiddelen, projecttips en nieuwe producten.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink