SBS Isolating Silicone Sleeve
SBS isolerende siliconenmantel
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Resistant to high temperature
- Cost effective sleeve for insulation
- High flexibility
- Halogeenvrij
Specificaties
Insulation Voltage | 2,5 kV |
Max Working Voltage, IEC (Ui) | 690 |
Max Working Voltage, UL (Vin) | 690 |
Materiaal | Vezelglas;Silicone |
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 1441 VW-1 |
Werktemperatuur | -60 tot 220 °C |
Werktemperatuur | -76 tot 428 °F |
Certificeringen
UR UZIQ2.E322841
ANSI/UL 1441
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.