Power Block Spacer
Afstandhouder voedingsblok
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- For use with Power Block SBF250 to acheive greater creepage and clearance distances required for UL® 1953
Specificaties
Certificeringen
CE, ERIFLEX SB
Engels
EN 60947-7-1
UL QPQS.E497276
Engels
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953
UKCA, ERIFLEX SB
Engels
EN 60947-7-1
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.