PDBS Polyamide Braided Sleeve
PDBS Polyamide gevlochten mantel
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Related Products
Kenmerken
- Expandable cabling sleeves for many applications
- Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires
- Packed in easy dispense boxes
- Halogeenvrij
- RoHS compliant
Specificaties
Dichtheid | 0,07 |
Dichtheid | 1,14 |
Materiaal | Polyamide |
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 94V-2 |
Werktemperatuur | −40 tot 120 °C |
Werktemperatuur | −40 tot 248 °F |
Coverage Efficiency | ||||||
Referentienummer | Diameter | |||||
Nom | Coverage | Min | Coverage | Max | Coverage | |
PDBS5x | 5 mm | 97% | 4 mm | 100% | 8 mm | 90% |
PDBS8x | 8 mm | 94% | 6 mm | 100% | 10 mm | 91% |
PDBS10x | 10 mm | 95% | 8 mm | 100% | 14 mm | 94% |
PDBS12x | 12 mm | 96% | 10 mm | 100% | 16 mm | 94% |
PDBS16x | 16 mm | 96% | 14 mm | 100% | 18 mm | 98% |
PDBS20x | 20 mm | 95% | 16 mm | 100% | 25 mm | 99% |
PDBS30x | 30 mm | 90% | 20 mm | 100% | 35 mm | 92% |
PDBS40x | 40 mm | 90% | 30 mm | 100% | 45 mm | 94% |
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.