nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit
nVent ERIFLEX Flexibar geavanceerde kit
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Connects busbar to fixed switchgear
- Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers
- Kit can be used in three configurations
- Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility
- Vertind koper maakt het mogelijk om koperen of aluminium geleiders aan te sluiten
- RoHS compliant
Specificaties
Halogen Free Rating | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
Smoke, Toxicity and Acidity Rating | IEC® 60754-2 |
Low Smoke Rating | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
UV Resistance Rating | UL® 854;UL® 2556 |
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 94V-0 |
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.