MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free
MBJYG Grounding and Bonding Braid, Vertind koper, Halogeenvrij
MBJYG Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient ground solution for applications that require flexibility and durability. Designed with halogen-free and flame retardant yellow green insulation, MBJYG braids are made with tinned copper ground braids and solid palms that are ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching. MBJYG braids also do not require the addition of tin or crimped lugs and the proprietary manufacturing process helps optimize the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, helping prevent corrosion and extend the useful life of the braid.
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Complete range of earth/ground flexible connections from 6 - 25 mm² (11,84 - 49,33 kcmil) cross section and from 100 - 300 mm (3,937" - 11,811") length
- Integral palm, without tin or crimped lugs for superior electrical contact and tensile strength resistance
- Resistant to vibration and fatigue, reducing maintenance
- Provides weight savings, material savings and lower impedance when compared to similar lugged cables with insulation
- Ready to use out of the box, eliminates the need for cutting, stripping, crimping and punching
- Halogen free and flame retardant yellow green insulation
- Quick and easy to install
- Recommended by the EMC/EMI directives and less impedance than cables
- RoHS compliant
Specificaties
Diëlektrische sterkte | 15 |
Nominal Voltage, UL/CSA/IEC | 600 V |
Materiaal | Koper;Polyolefine |
Halogen Free Rating | EN 14582 |
Voldoet aan | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Afwerking | Vertind |
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 224 VW-1 |
Werktemperatuur | -55 tot 125 °C |
Werktemperatuur | -67 tot 257 °F |
Brochure
Casestudy
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
Engels
CSA C22.2 Nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 Nr. 41
UL KDER.E220029
Engels
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.