HCBC High Current Busbar Clamp
HCBC railklem voor grote stroomsterke
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt
- Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals
- Rigid design assures even contact pressure
- Installs quickly and easily
- Ideal for on site modifications
- RoHS compliant
Specificaties
Clamping Capacity | 1,57" |
Clamping Capacity | 40 mm |
Materiaal | Roestvrij staal 304 (NL 1,4301) |
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.