EB-44 Earthing and Neutral Busbar
EB-44 aardings- en neutrale stroomrail
nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Related Products
Kenmerken
- Use to connect several earthing conductors within a panel
- Chamfered holes allow for easy connections
- Mounting slots for universal fixing to copper busbar, directly to rails or spacers
- Rigid bar
- Mounting kits available for stacking busbars or fixing to DIN rail
- RoHS compliant
Specificaties
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
Engels
CSA C22.2 Nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 Nr. 41
UL KDER.E220029
Engels
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CE, ERIFLEX EB
Engels
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Engels
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.