nVent ERIFLEX biedt een ruime keuze aan compacte halogeenvrije een-, twee- en vierpolige distributieblokken en een complete reeks montage-ondersteuningsproducten voor een gemakkelijke bevestiging op DIN-rails of een stalen plaat. De blokken zorgen voor een gemakkelijke montage met visuele inspectie die bevestiging van de verbinding mogelijk maken voor allerlei geleiders, waaronder de nVent ERIFLEX Flexibar Advanced en de IBS/IBSB, geavanceerd. De hoge vulverhouding zorgt voor een optimale elektrische connectiviteit, zelfs bij nauwsluitende constructies.
Filter toegepast: 1
Producten | 19 resultaten (48 items)
UDJ Jumper for Single Pole Distribution Block
Jumper for use in parallel UDJ-125A or UDJ-160A Single Pole Distribution Blocks.
BD Tweepolig verdeelblok, 40 A
Compact 2-polig verbindingsapparaat met ergonomisch ontwerp voor maximaal vermogen in minimale ruimte..
TD Compact 4-polig verdeelblok, 40 A
Compact 4-polig verbindingsapparaat met ergonomisch ontwerp voor maximaal vermogen in minimale ruimte.
TR Four Pole Distribution Block, 125 A
Compact 4-polig verbindingsapparaat met ergonomisch ontwerp voor maximaal vermogen in minimale ruimte.
Enkelpolig verdeelblok
Primair apparaat dat eenvoudig tussen een breed scala stroomgeleiders kan worden gemonteerd voor het verdelen van elektrisch vermogen.
UD-400J Jumper for Single Pole Distribution Block
Jumper for use in parallel UD-400212xx series of Single Pole Distribution Block.
BD Tweepolig verdeelblok, 80/100 A
Compact 2-polig verbindingsapparaat met ergonomisch ontwerp voor maximaal vermogen in minimale ruimte..
TD Compact 4-polig verdeelblok, 80/100 A
Compact 4-polig verbindingsapparaat met ergonomisch ontwerp voor maximaal vermogen in minimale ruimte.
TR Four Pole Distribution Block, 250 A
Compact 4-polig verbindingsapparaat met ergonomisch ontwerp voor maximaal vermogen in minimale ruimte.
Flat Terminal Connection
Connector for flat conductors on nVent Eriflex UD-250A/400A single pole distribution block.