Flexibele geleiders, voedings- en distributieblokken, isolatoren en andere laagspanningssystemen voor IT-faciliteiten.
Nu de wereld steeds meer elektrisch wordt, moeten datacenters hun activiteiten opschalen om te voldoen aan de vraag naar betrouwbare internet- en clouddiensten. Wanneer mensen het internet willen gebruiken om het nieuws te volgen, sociale netwerksites te bezoeken of goederen en diensten aan te schaffen, verwachten ze uiteraard dat de sites die ze bezoeken en de apps die ze gebruiken werken. Datacenters leveren die functionaliteit, dus moeten zij te allen tijde operationeel zijn.
De enorme hoeveelheid stroomgeleiders en elektrische componenten in een doorsnee datacenter vraagt om verbindingsproducten met een sterke reputatie op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Wij zijn een full-service leverancier en we kunnen u inzicht verstrekken in alles wat nodig is voor betrouwbare stroomdistributie in datacenters, passend bij uw specifieke eisen voor een rookarme, halogeenvrije en vlamvertragende oplossing.
Met nVent ERIFLEX zijn uw waardevolle datacenterinfrastructuur en IT-middelen verbonden met experts die weten hoe ze risico's en potentiële hotspots in uw elektrische systemen kunnen verminderen.
nVent ERIFLEX-oplossingen
Flexibele stroomrails
Flexibele koperen stroomrails kunnen worden gebogen om kortere, compactere elektrische systeemverbindingen tot stand te brengen tussen apparatuur voor stroomverdeling in datacenters, kasten en stroomrails. Veel van onze klanten verkiezen flexibele rails en railsteunen boven het gebruik van brede kabels en starre rails in datacenters.
Ontdek hoe wij een nieuwe maatstaf hebben bepaald voor de isolatie van flexibele stroomrails, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced genaamd. Vergeleken met standaard pvc-isolatie genereert Flexibar Advanced geen corrosieve gassen en heeft het een relatief lage rookopaciteit volgens ISO 5659-2, IEC 61304-2 en UL 22885. Dit betekent een grotere veiligheid voor personen en minder schade aan de elektrische apparatuur van uw IT-faciliteit.
Flexibar Advanced is ook halogeenvrij volgens IEC 60754-1, IEC 62821-1 en UL 2885, voldoet aan de UL 94 V-0 vlamvertragingstesten en de gloeidraadtest bij 960° (IEC 60695-2), waardoor hij ideaal is voor gebruik in gesloten ruimten zoals datacenters.
Voedings- en distributieblokken
Wij bieden halogeenvrije een-, twee- en vierpolige distributieblokken en een compleet assortiment montagesteunproducten voor eenvoudige bevestiging op DIN-rails of staalplaat. U vindt ook een ruime keuze aan voedingsblokken voor de verbinding tussen primaire en secundaire schakelkasten of stroomingangen en -uitgangen, naast vermogensklemmen die eenvoudige aansluitingen mogelijk maken die visueel kunnen worden geïnspecteerd.
Laagspanningsisolatoren
We bieden laagspanningsisolatoren in verschillende maten. Deze rendabele isolatoren bieden een grote stabiliteit van de elektrische en mechanische parameters en een hoge weerstand tegen lekstroom in data- en IT-faciliteiten.
Meer voor datacenters
Er zijn nog meer opties van nVent ERIFLEX, waaronder verbindingsstaven, gevlochten aardingen, kabelmantels, DIN-profielen en andere elektrische systeemcomponenten voor laagspanningsdistributietoepassingen.
Het veilige en efficiënte ontwerp van het elektrische systeem van uw datacenter of IT-faciliteit is belangrijk. Wij kunnen u helpen de stroomdistributieverbindingen in kasten en railsystemen te vereenvoudigen met standaard- of maatwerkoplossingen die ruimte besparen in elektrische kasten en minder kosten om te ontwerpen en implementeren.
Klanten wenden zich ook tot nVent ERIFLEX voor:
- IEC/UL-certificering voor de meeste elektrische systeemcomponenten;
- deskundige assistentie bij de meest complexe ontwerpuitdagingen;
- lokale verkoop en ondersteuning.
Meer informatie
Ons team staat klaar om u te helpen bij uw volgende project. Als u vragen heeft, stel ze dan aan onze experts in elektrische verbindingen.