Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Wij presenteren de nieuwe nVent ERIFLEX FleXbus

Innovatieve oplossing voor het aansluiten van kritische elektrische componenten: transformatoren, verdeelkasten, generatoren en UPS-systemen; Geschikt voor toepassingen van 500 tot 4700 A. 

Zie de productinformatie

Meer over nVent ERIFLEX

ERIFLEX_AdvancedHome_PH1977.png image

nVent ERIFLEX Advanced Technology

Verbeter de levensduur van elektrische stroomgeleiders door met Advanced Technology bewezen betrouwbaarheid en performantie – ontworpen om lang mee te gaan, met langetermijnontwerp en de flexibiliteit om elke toepassing aan te kunnen als doel.

Een typische industriële ruimte. Concept van industrieel bedrijf, Industrieachtergrond. Selectieve focus.

Oplossingen op maat van nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX heeft de producten en technische ondersteuning die u nodig hebt om een complete reeks oplossingen te specificeren en te bouwen voor sectoren zoals: de energiesector, de transportsector, de bouw en andere toepassingsgebieden waarbij energieopslag en -transmissie met lage spanning essentieel zijn.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Bouw- en structuurconcept van een technicus die aan het werk is en op een blauwdruk tekent, vergadert over project, met een partner samenwerkt aan de modelbouw met technische gereedschappen op het bouwconcept, voor de werklocatie.

Technische ontwerpservices

Kom meer te weten over het aanbod van de nVent ERIFLEX-technischontwerpservice.

Zonnepaneel Zonne-energie-installatie op het dak van een fabriek, zon en blauwe hemel op de achtergrond, alternatieve-energiebron - Concept voor duurzame bronnen.

Oplossingen voor binnen en buiten

Kom meer te weten over hoe nVent ERIFLEX kan worden gebruikt voor typische oplossingen op het gebied van binnen- en buitenpanelen.

AdobeStock_88980151.jpeg

Elektrisch paneelsystemen

Kom meer te weten over hoe nVent ERIFLEX kan worden gebruikt om het gebruik van de ruimte in panelen voor stroomverbindingen met lage spanning te maximaliseren.

nVent ERICO-leesmateriaal

Blader door de volledige nVent ERIFLEX-catalogus met brochures, productvideo's en meer.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink