Een technisch geavanceerd bliksembeveiligingssysteem
Het Systeem 3000 van nVent ERICO is voortgekomen uit jarenlange onderzoeksactiviteiten. Eerdere versies van het Systeem 3000 vormden de basis voor de nieuwste ontwikkelingen door middel van uitgebreide veldstudies, toonaangevende hoogspanningstesten binnen en buiten en ondersteuning van onderzoek met computermodellen. Dit uitgebreide onderzoek heeft geresulteerd in enkele van de meest recentelijk gepubliceerde technische artikelen en tijdschriften. Dankzij de unieke eigenschappen van dit systeem kunnen een betrouwbare bliksemvangst en -controle worden bereikt.
Hulp nodig met een ontwerp?
Vertel ons over uw project of ontwerp! Laat onze toegewijde teams van technici en ontwerpers over de hele wereld ondersteuning bieden bij uw bliksembeveiligingsproject.
nVent ERICO Systeem 3000-onderdelen
1) nVent ERICO Dynasphere-luchtterminal
De nVent ERICO Dynasphere-luchtterminal biedt een voorkeurspunt voor bliksemontladingen die anders zouden inslaan en schade aan een onbeschermde constructie en/of de inhoud daarvan zouden toebrengen. De primaire functie van een luchtterminal of luchtafvoersysteem is het opvangen en leiden van de blikseminslag naar een voorkeurspunt, zodat de ontladingsstroom via de neergaande geleider(s) naar het aardingssysteem kan worden geleid.
2) nVent ERICO Ericore-geleider
De nVent ERICO Ericore-geleider zorgt voor een geïsoleerd pad met lage impedantie van de luchtterminal naar het aardingssysteem, zodat de bliksemstroom naar de aarde kan worden geleid zonder dat er al te hoge spanningen ontstaan. Deze kabel is samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde diëlektrische materialen, die een capacitief evenwicht tot stand brengen en de integriteit van de isolatie onder hoge impulsvoorwaarden helpen verzekeren.
3) Masten met liggende kraag en masten met tuidraden
Montagemasten beschikbaar voor installaties met liggende kraag of met tuidraden op structuren.
4) nVent ERICO-bliksemschichtteller
Bewaak een System 3000-installatie met een bliksemschichtteller. Het registreert het aantal blikseminslagen, het tijdstip en de datum, zodat deze tijdens inspecties kunnen worden teruggevonden.
5) Aardingssysteem
Het aardingssysteem moet een lage impedantie hebben om de energie van de blikseminslag te kunnen afvoeren. Omdat de bliksemontlading uit hoogfrequente componenten bestaat, houden wij ons vooral bezig met de frequentie-afhankelijke elektrische parameter van een aardingssysteem - de impedantie - en met de lage weerstandsaarding.
De volumeverzamelingsmethode voor plaatsing van een luchtterminal
Er worden momenteel verschillende modellen luchtterminals of bliksemafleiders gebruikt voor bliksembeveiliging, die op een constructie kunnen worden geplaatst. De meest gebruikelijke is de methode met rollende bol (RSM), die gebaseerd is op het eenvoudige Electro Geometric Model (EGM), voor de inslagafstand. De CVM daarentegen bepaalt de ideale plaatsing van een bliksembeveiligingssysteem aan de hand van het Attractive Radius (Ra)-model van Eriksson, waarbij bliksemstroom wordt gebruikt om de straal van beveiliging te berekenen die door een bliksembeveiligingssysteem wordt geboden. De CVM houdt rekening met de kenmerken van het gebouw en evalueert de fysische criteria van luchtafbraak en de intensivering van het elektrisch veld op verschillende punten van een constructie. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het optimale bliksembeveiligingssysteem voor die specifieke structuur te bepalen. Het resultaat is de meest efficiënte plaatsing van de luchtterminal voor een geselecteerd onderscheppingsefficiëntieniveau.
Ideaal voor:
- Complexe architectuur waarbij geen standaard installatiemethode kan worden toegepast
- Beveiliging van substations in overeenstemming met IEEE 998
- Toepassingen waarvoor geen conventionele installatiemethode is gespecificeerd en een verbeterde oplossing voordelig is
Meer informatie
Systeem 3000 bestaat uit de gepatenteerde nVent ERICO Dynasphere die bliksem opvangt, de nVent ERICO Ericore neerwaartse geleider die een directe inslag veilig doorgeeft aan het aardingssysteem ter beveiliging van de kritische apparatuur en de glasvezel, terwijl een vonkoverslag wordt voorkomen, plus een robuust aardingssysteem inclusief nVent ERICO Cadweld-verbindingen.
Systeem 3000 wordt ondersteund door een ongeëvenaarde veldvalidatiestudie die de onderscheppingsefficiëntie van een op CVM gebaseerd bliksemsysteem bevestigt.
Vertel ons over uw project!
Vertel ons over uw project of ontwerp! Laat onze toegewijde teams van technici en ontwerpers over de hele wereld ondersteuning bieden bij uw bliksembeveiligingsproject.