Early Streamer Emission (ESE) bliksembeveiligingssystemen
Tijdens een onweer wanneer de neerwaartse bliksemgeleider het grondniveau nadert, kan door elk oppervlak een opwaartse geleider worden gecreëerd. De nVent ERICO Interceptor ESE i-serie genereert gecontroleerde magnitude- en frequentiepulsen aan het uiteinde van de terminal bij krachtige statische velden vóór een bliksemontlading. Zo kan een opwaartse geleider worden gecreërd vanuit de terminal, die zich voortplant in de richting van de neerwaartse geleider vanuit de donderwolk. Deze ESEAT's (early streamer emission air terminals) zijn in overeenstemming met de uitgave 2011 van NFC 17-102. De ontwerpvoorschriften, berekeningen van het beveiligingsniveau en de beveiligingsstraal zijn ontleend aan deze norm en aan soortgelijke ESE-normen. Dankzij het interne regelcircuit maakt de Interceptor ESE i-serie, in vergelijking met andere passieve componenten, een vroege lancering van een opwaartse geleider mogelijk.
De Interceptor ESE i-serie is uitgebreid getest in een onafhankelijk hoogspanningslaboratorium volgens de herziene vereisten voor 2011 van de Franse norm NFC 17-102. De testen, zoals gedefinieerd in de norm, waren bedoeld om in de natuur voorkomende omstandigheden te simuleren en een vergelijking mogelijk te maken van de prestaties van verschillende soorten bliksembeveiligingssystemen.
Hulp nodig met een ontwerp?
Vertel ons over uw project of ontwerp! Laat onze toegewijde teams van technici en ontwerpers over de hele wereld ondersteuning bieden bij uw bliksembeveiligingsproject.
nVent ERICO Systeem 1000-onderdelen
1) nVent ERICO Interceptor ESE i-serie-terminals
Ontworpen en getest volgens NF C 17-102 en soortgelijke normen. Deze ESE-terminals zijn verkrijgbaar in drie modellen om aan de specifieke eisen van de locatie te voldoen. Geschikt voor gebruik met een verscheidenheid van neerwaartse geleidersystemen inclusief lint, getwijnde geleiders en nVent ERICO Ericore-geleiders.
2) Masten met liggende kraag en masten met tuidraden
Montagemasten beschikbaar voor installaties met liggende kraag of met tuidraden op structuren.
3) Conventionele en geïsoleerde geleiders
Bliksembeveiligingsgeleiders zijn ontworpen om de hoge en kortstondige elektrische stromen van een blikseminslag op te vangen. Conventionele geleiders van nVent ERICO worden aangeboden in een variëteit van materialen en wikkelingen. Het Isolated Downconductor-systeem (ISOnV) van nVent ERICO is ook beschikbaar voor gebruik met Systeem 1000-installaties.
4) nVent ERICO-bliksemschichtteller
Bewaak een System 3000-installatie met een bliksemschichtteller. Registreert het aantal blikseminslagen, het tijdstip en de datum, zodat deze tijdens inspecties kunnen worden teruggevonden.
5) Aardingssysteem
Het aardingssysteem moet een lage impedantie hebben om de energie van de blikseminslag te kunnen afvoeren. Omdat de bliksemontlading uit hoogfrequente componenten bestaat, houden wij ons vooral bezig met de frequentie-afhankelijke elektrische parameter van een aardingssysteem - impedantie - en met aarding met lage weerstand.
Ontwerpprincipes NFC 17-102
Het ontwerp en de installatie van de terminals moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de Franse norm NFC 17-102. Naast de eisen voor de plaatsing van de terminals, zijn er krachtens de norm voor ongeïsoleerde geleidersystemen per aansluitklem minimaal twee paden naar de aarde vereist. Er wordt een doorsnede van de neerwaartse geleider van ≥ 50 mm2 gespecificeerd.
Volgens NFC 17-102:2011 is de standaard beveiligingsstraal (Rp) van de ESE i-serie gekoppeld aan ΔT, de beveiligingsniveaus I, II, III of IV (zoals berekend in EN 62305-2) en de hoogte (h) van de ESE i-serie boven de te beschermen structuur of voorziening (in NFC 17-102 vastgelegd als minimaal 2 m).
Ideaal voor:
- Conformiteit met NFC 17-102
- Laaggelegen, uitgestrekte structuren waar conventionele methoden te duur zouden zijn
- Toepassingen waarvoor geen conventionele installatiemethode is gespecificeerd en een verbeterde oplossing voordelig is
Meer informatie
Meer informatie over nVent ERICO Systeem 1000 en onze Early Streamer Emission (ESE)-bliksembeveiligingsproducten.
Vertel ons over uw project!
Vertel ons over uw project of ontwerp! Laat onze toegewijde teams van technici en ontwerpers over de hele wereld ondersteuning bieden bij uw bliksembeveiligingsproject.