Elke aardingstoepassing is uniek. Wij maken veilige, betrouwbare, kwaliteitsoplossingen die aansluiten bij uw behoeften
De aardings- en verbindingsbehoeften variëren volgens de specifieke toepassing. De aardings- en verbindingsvereisten voor telecommunicatie, stroomsystemen voor besturings- en instrumentatiesystemen, substations van elektriciteitsbedrijven, transmissie- en distributiesystemen, kathodische en bliksembeveiliging kunnen sterk uiteenlopen. In alle gevallen is het doel van een hoogwaardig aardings- en verbindingssysteem:
- mensen te beschermen;
- bescherming te bieden bij onbedoeld contact tussen spanningvoerende geleiders en gelaste/geaarde onderdelen;
- maximale bescherming bieden tegen elektrische systeemstoringen en bliksem.
nVent ERICO beschikt over de experts en de ervaring om van meet af aan de ideale aardings- en verbindingsoplossing voor uw toepassing te selecteren. Onze berekenings- en selectietool is online beschikbaar. Neem contact op met uw nVent ERICO-vertegenwoordiger of meld uzelf online aan.
Waarom aarding en verbinding belangrijk is
Het is een onomstotelijk feit dat stroom het pad van de laagste weerstand volgt. De taak is ervoor te zorgen dat elektriciteit, met inbegrip van storingen en bliksem, naar dit punt stroomt op een zo veilig mogelijke manier voor mensen, terwijl de betrouwbaarheid van de apparatuur behouden blijft. Daarom moet in alle gevallen worden gezorgd voor een veilige, gecontroleerde stroom van elektriciteit met een minimale spanningsval naar de aarde.
Elektrische systemen bevinden zich overal om ons heen en ons dagelijks leven hangt af van de optimale werking, zonder onderbrekingen, van deze elektrische systemen. Ondanks de grote inspanningen van de ontwerpers van elektrische installaties kunnen storingen van aardlekschakelaars, piekspanningen en andere storingen zich in de elektrische distributiesystemen van gebouwen voordoen, en dat is vaak het geval.
Aanbevolen producten
Creëer een beproefde, betrouwbare verbinding voor elke soort installatie.
Experts sinds 1903
Al meer dan een eeuw is nVent ERICO een toonaangevende expert op het gebied van elektrische beveiligingsoplossingen en een pionier op het gebied van standaarden in de gehele branche.
Met vestigingen in meer dan 30 landen, toegerust voor lokale oplossingen over de hele wereld, richten wij ons op het ondersteunen van de branche door middel van:
Conformiteit met normen en standaarden
Productontwikkeling
Opleiding en beste praktijken
Ontwerpassistentie en specificatie
Technische services
Technische ondersteuning
Met meer dan 100 jaar ervaring in de branche, inclusief onderzoek, testen en productie, hanteert nVent ERICO een uitgekiende aanpak bij de samenwerking met klanten op het gebied van aardings- en verbindingstoepassingen, van kleine installaties tot turnkey-projecten ter waarde van miljarden dollars. Ons team van ontwerp- en technische specialisten kan advies geven over het bouwen van een betrouwbaar, uitgebreid elektrisch aardingssysteem.
Wij hanteren een benadering van aarding en verbinding die klanten helpt de juiste en passende oplossing te vinden. Ons team van ervaren technici biedt wereldwijde technische ondersteuning, en verschillende van onze nVent ERICO-medewerkers zetelen in comités voor codes en normen die de vereisten van onze branche helpen vorm te geven.
Meer informatie
Met meer dan 100 jaar ervaring in de branche biedt nVent ERICO uitgebreide training voor de specificatie, de installatie en het onderhoud van elektrische beschermingssystemen om optimale prestaties en conformiteit te garanderen.
nVent ERICO is een RCEP-bedrijf, biedt technische trainingen, is goedgekeurd om PDH-certificaten uit te geven voor educatieve activiteiten en biedt cursussen aan over:
- Aarding en verbinding
- Overspanningsbeveiliging
- Bliksembeveiliging
Download onze catalogus Aarden, verbinden en nVent ERICO Cadweld. Kies uit ons complete aanbod van producten en accessoires wat u nodig hebt.
Het zespuntsplan voor bescherming van nVent ERICO is een systeem dat uitgebreide elektrische bescherming biedt voor infrastructuur en bedrijfsmiddelen door oplossingen voor bliksembeveiliging, aarding en verbinding en overspanningsbeveiliging te integreren.
Hier vindt u meer informatie over ons zespuntsplan voor bescherming van nVent ERICO:
Klaar om te beginnen?
Hebt u een aardings- en hechtingsproject dat klaar is om te worden gepland?
Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij u kunnen helpen met onze aardings- en verbindingsoplossingen, expertise of productaanbod.