Geprefabriceerde kabelmontage
Eenvoudige en veilige 24V-laagspanningskabelassemblage in robuuste uitvoering, voor een lange levensduur en minimaal onderhoud. De zelfregelende functie zorgt ervoor dat het uitgangsvermogen van het verwarmingssysteem variabel is, afhankelijk van de temperatuur- en weersomstandigheden in de omgeving. Naarmate de temperatuur stijgt, verlaagt de zelfregulerende kabel automatisch de warmteafgifte. Hij beschermt daardoor betrouwbaar bij uiteenlopende temperaturen. Zelfregelende kabels zijn energiezuinig doordat ze over de hele lengte van de schakeling warmte afgeven op het moment en de plaats waar die nodig is. Kabelassemblages zijn leverbaar in onder meer lengtes van 12 m (39,4 voet) gewone elektriciteitskabel die in onze fabriek is aangesloten op zelfregelende kabel.
Kenmerken
- Zelfregelend verwarmingstechnologie van nVent RAYCHEM
- Aanraakveilige gebruikstemperatuur
- Geassembleerd en getest in de fabriek
- Ontworpen voor montage in montageprofiel
- Robuuste uitvoering die bestand is tegen veeleisende omgevingsomstandigheden
Specificaties
Materiaal | Koper;Fluorpolymeer |
Afwerking | Met nikkel bekleed |
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.