Om ervoor te zorgen dat een faciliteit of structuur goed is geaard, kan vaak een integratie in de bestaande of geplande omgeving rond die faciliteit nodig zijn. nVent ERICO biedt een verscheidenheid aan klemmen en verbinders waarmee u de geleiders van uw aardingssysteem gemakkelijk kunt bevestigen en verbinden met pijpen, hekpalen en poorten.
Weet u niet welke verbinder u nodig heeft? Bekijk de onderstaande producten en neem contact op met ons klantenservice-team om oplossingen te vinden die werken in uw regio en op uw werk.
Filter toegepast: 1
Producten | 13 resultaten (32 items)
Aardingsklem voor waterpijp
Gebruikt voor het aansluiten van koperen geleiders op metalen waterleidingen of aardingsstangen.
Hekklem, Een geleider
Kan ideale bevestigingspunten bieden voor geleiders die in uw aardings- en verbindingssysteem worden gebruikt.
Aardingsklem voor water- of gaspijp
Gebruikt voor het aansluiten van koperen geleiders op metalen waterpijpen, aardingsstangen of flexibele gasleidingen (CSST) met zeskantige messing fittingen.
Hekklem, Twee geleiders
Kan ideale bevestigingspunten bieden voor geleiders die in uw aardings- en verbindingssysteem worden gebruikt.
Gegoten pijpklem
Gegoten pijpklem voor het verbinden van horizontale of verticale pijpen met het systeem voor bescherming tegen bliksem.
Gegoten pijpklem met U-bout
Gegoten pijpklem met U-bout voor bescherming tegen bliksem.
Steun voor de luchtterminal van de handrail
Component gebruikt om montagesteun te bieden voor luchtterminals op verticale of horizontale pijp of handrail.
Gegoten pijpklem met U-bout en gleuf
Pijpklem gebruikt voor het verbinden van handrails en pijpen met het systeem voor bescherming tegen bliksem.
Pijpklem
Pijpklemverbinder voor het verbinden van geleiders aan handrails, pijpen en wapeningsstaal met het systeem voor bescherming tegen bliksem.
Pijpkraag
Pijpkraagverbinder voor het verbinden van pijpen en uitlaatpijpen met het bliksembeveiligingssysteem.