Filter toegepast: 1
Producten | 17 resultaten (53 items)
Aardingsklem voor nVent ERICO Hammerlock
Permanente mechanische verbinding verbindt de aardgeleider met de aardstaaf. Het is snel en eenvoudig te installeren en vereist alleen een hamer.
Compressiekoppeling voor verkoperde aardingsstang, Met punt
Draadloze compressiekoppeling voor gebruikt met gepunte verkoperde aardingsstangen.
Universele aardingsstangklem, Stang naar geleider, Brons
Voor gebruik met verkoperde aardingsstangen.
Klem voor aardingsstang, Stang naar geleider, Brons
Bronzen klem om een mechanische verbinding te maken van verkoperde aardingsstang naar ronde geleider.
Koppeling met draad voor verkoperde aardingspen, Bedraad
Corrosiebestendige koppelingen zorgen voor permanente koper-koperverbindingen met lage weerstand.
Klem voor aardingsstang, Stang naar geleider, Roestvrij staal
Biedt een beter oppervlakcontactgebied voor verbeterde prestaties van de verbinder.
Koppeling met draad voor solide verkoperde aardingspen, Interne schroefdraad
Corrosiebestendige koppelingen zorgen voor permanente koper-koperverbindingen met lage weerstand.
Klem voor aardingsstang, U-Beugel, Vertind, Een geleider
Vertinde aardingsstangklem die zowel geschikt is voor parallelle als loodrechte geleiders.
Klem voor aardingsstang, U-Beugel, Drie geleiders
Aardingsstangklem waarmee maximaal drie aparte geleiders met een aardingsstang kunnen worden verbonden.
Koppeling met draad voor roestvrijstalen aardingspen, Interne schroefdraad
Te gebruiken met SSR16 roestvrijstalen aardingsstang, deelbaar inwendige schroefdraad.