Copper Ground Plate
Koperen aardingsplaat
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Related Products
Kenmerken
- Zorgt voor een grote oppervlakte om de stroom naar de aarde af te leiden
- Leverbaar in verschillende maten en pigtailconfiguraties
Specificaties
Afwerking | Onbedekt |
Materiaal | Koper |
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
GPE | Aardingsplaat elektrode | |
C | Materiaal |
C: Koper (C11000)
|
E | Krulstaartaansluiting |
C: Continu (2 x 'L J' ERICO CADWELD-verbinding)
E: Uiteinde ('L J' ERICO CADWELD-verbindingsmethode) N: Geen pigtail |
A | Plaatdiktecode (fabriekstolerantie) |
A: 1/32" (min. voor bliksem – Cu)
B: 1/16" (min. voor elektrische voeding – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (min. voor elektrische voeding – staal) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16" |
H | Plaatbreedtecode |
A: 1” · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18"
K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10" |
024 | Plaatlengtecode (inches) (minimaal 3 cijfers) | |
1L* | Pigtailbekabeling (ERICO kabelcode) | |
024* | Pigtaillengte (inches) | |
(T)* | Vertind |
* Leeg als geen
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.