Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH19871.jpg afbeelding

GEM-materiaal voor betere aarding

Ground Enhancement Material (GEM) is een superieur geleidend materiaal en is daardoor de oplossing voor zelfs uw meest uitdagende aardingsvraagstuk. Het is het ideale materiaal in terrein met een slechte geleidbaarheid, zoals stenige aarde, bergtoppen en zanderige grond. GEM vermindert de grondweerstand en impedantie dramatisch. Bovendien kan het aardingssysteem met GEM mogelijk kleiner worden uitgevoerd dan met conventionele methodes. Zodra GEM is aangebracht is het onderhoudsvrij, hoeft niet periodiek te worden aangevuld, en heeft het product geen water nodig om zijn geleidbaarheid te behouden.

Tests door derden hebben aangetoond dat GEM voldoet aan de eisen van IEC® 62561-7. Deze norm introduceert een vast criterium voor elektrische prestaties en corrosie van grondverbeteringsmaterialen, dat tot nu toe niet werd gehanteerd in de bedrijfstak.

nVent ERICO levert calculatiesoftware voor GEM die soortelijke weerstandwaarden voor gebruikelijke GEM-toepassingen berekent en u kan helpen de voor een installatie benodigde hoeveelheid GEM in te schatten. De software is leverbaar in vier taalversies: Nederlands, Spaans, Frans en Duits. Hij maakt berekeningen in zowel Engelse als metrische eenheden. De GEM Calculator kan worden gedownload op onze website: erico.com.

Read more Read less Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Gegevens

Kenmerken

Specificaties

Gewicht 11,36 kg
Gewicht 25 lb
Gegevens gekopieerd
Geschatte lengte (in voet) afdekking aardinggeleider met elke zak GEM
Sleufbreedte Totale dikte GEM
10,2 cm 12,7 cm 15,2 cm
10 cm 1,0 m 0,8 m 0,7 m
15,2 cm 0,7 m 0,5 m 0,4 m
20,3 cm 0,5 m 0,4 m 0,3 m
25,4 cm 0,4 m' 0,3 m 0,3 m
30,5 cm 0,3 m 0,3 m 0,2 m
Aanbevolen specificaties
Parameter Aanbevolen waarden Testmethode
Conformiteit met normen en standaarden Volledig naleving van IEC 62561-7 EPA Toxicity  Characteristic Leaching  Procedure (TCP), testmethode 1311
Uitloging Arsenicum < 1,5 mg/L, Barium < 60 mg/L,  Cadmium < 0,15 mg/L, Chroom < 3,0 mg/L,  Lood < 1,5 mg/L, Kwik < 0,06 mg/L,  selenium < 1,0 mg/L EC 62561-7 EN 12457-2
Zwavelgehalte < 2% ISO 14869-1
Soortelijke weerstand <2 Ω-cm voor poeder <20 Ω-cm voor gemengd en uitgehard materiaal Gecomprimeerd poeder volgens ASTM G187-12 Gemengd en uitgehard volgens ASTM D991-89
Prestaties op corrosiegebied Voor verkoperde aardingselektrode zal de polarisatie > 8 Ω x m2 zijn voor agressieve omgevingen. Voor gegalvaniseerde aardingselektrodes zal > 7,6 Ω x m2 zijn voor agressieve omgevingen IEC 62561-7, 5,5 sec, agressieve omgeving
Buigsterkte 300-450 psi [2070-3100 kPa] ASTM C293
Druksterkte 100-200 psi [690-1390 kPa]  na 672 uur uitharden ASTM C109
Geschat aantal zakken GEM voor opvullen rondom aardingspennen tot een dichtheid van 63,5 lb/voet³  (1.017 kg/m³)
Gatdiameter voet m voet m voet m voet m voet m voet m
inches Centimeter 5 1,5 6 1,8 8 2,4 10 3 15 4,6 20 6,1
4 10,2 2 2 2 3 4 5
6 15,2 3 3 4 5 8 10
8 20,3 5 6 8 9 14 18
10 25,4 7 9 12 14 21 28
12 30,5 10 12 16 20 30 40
Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Video
Waarschuwing
Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder silicium en chroom-6, waarvan in de Staat Californië bekend is dat ze kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink