nVent ERICO biedt zowel handmatige als externe testopties voor eenvoudige inspectie, verificatie en onderhoud van onze emissie van vroege stromer luchtterminals (ESEAT). Het gebruik van nVent ERICO ESE-testopties en het volgen van het onderhoudsschema zoals uiteengezet in de NFC 17-102-norm, helpt ervoor te zorgen dat uw faciliteit en mensen tegen blikseminslagen worden beschermd. Emissie van vroege stromer (ESE) luchtterminal bewakingssystemen vereisen routinematige testinspecties om goed onderhoud en een goede werking volgens sectie 8 van de NFC 17-102-norm te garanderen.
Filter toegepast: 1
Producten | 5 resultaten (5 items)
ESE-tester, I-serie
De nVent ERICO emissie van vroege stromer (ESE)-tester van de I-serie is ontworpen om snel de integriteit van alle nVent ERICO System 1000 ESE-terminals, SIXXi-modellen te testen.
Telescopische paal voor ESE-tester
De telescopische paal voor de ESE-tester dient ter ondersteuning bij het testen van de integriteit van alle nVent ERICO System 1000 emissie van vroege stromer (ESE)-luchtterminals, SIXXi-modellen.
ESE-luchtterminaltester op afstand
De nVent ERICO emissie van vroege stromer (ESE) luchtterminaltester op afstand is een volledig autonoom bewakingssysteem voor emissie van vroege stromer luchtterminals (ESEAT), en werkt zonder aanvullende, kostbare hardware, software, bewaking of interfacesystemen.
ESE-luchtterminaltester op afstand set
Het nVent ERICO emissie van vroege stromer (ESE) luchtterminaltestsysteem op afstand biedt een volledig autonome bewaking van uw ESE-systeem. Deze set bevat zowel de ESE-terminal voor de tester op afstand, als de ESE-luchtterminaltester op afstand.
ESE-luchtterminal voor tester op afstand
De nVent ERICO ESE luchtterminal voor de tester op afstand genereert gecontroleerde magnitude- en frequentiepulsen aan het uiteinde van de terminal tijdens hoge statische velden vóór een bliksemontlading.