Filter toegepast: 1
Producten | 5 resultaten (8 items)
Adapter vrouwtje-vrouwtje, Schroefdraad met Engelse maat
Zeskantige adapter met schroefdraad voor gemakkelijk vastdraaien.
Adapter vrouwtje-mannetje, Schroefdraad met Engelse maat
Zeskantige adapter met schroefdraad voor gemakkelijk vastdraaien.
Wartel-adapter vrouwtje-mannetje, Schroefdraad met Engelse maat
Maakt het mogelijk om een luchtterminal verticaal te positioneren als de voet op een schuin aflopend dak staat.
Adapter uitbreiding rechtse hoek
Haakse uitbreidingsadapter die een extra 2" (50,8 mm) offset biedt bij gebruik met luchtterminalvoeten.
ISOnV-adapter voor emissieterminal van vroege stromer
Adapter voor interface emissieterminal van vroege stromer met ISOnV-geïsoleerde geleider.