Aarding, verbinding en bliksem- en overspanningsbeveiliging voor technologieën met batterijen en alternatieve technologieën
Bescherm uw energieopslagsystemen tegen schade door bliksem en overspanning door te kiezen voor een toonaangevende leverancier van oplossingen voor aarding, verbinding en stroomverbinding die voldoen aan de UL- en IEC-normen.
nVent ERICO biedt u elektrische en overstroombeveiligingsproducten die worden gebruikt op veel van de huidige technologieën voor accu, thermische en perslucht energieopslag. Verkrijg alle componenten die nodig zijn voor de veilige en betrouwbare werking, inclusief batterij-aansluitingen, flexibele koperen rails, stroomverdelingsblokken, aardingsvlechten en coaxiale overspanningsafleiders.
Brochure nVent Elektrische en bevestigingsoplossingen voor energieopslag
Download de nVent energieopslag brochure met informatie over nVent ERICO-producten en meer.
Aardingsoplossingen
De bescherming van energieopslagsystemen en personeel vereist een systematische aanpak om door stroompieken veroorzaakte bedreigingen, vanaf de basis, tot een minimum te beperken. Wij helpen u uw investeringen te beschermen met beproefde methoden en producten.
Aardingrail
Een goede verbinding is essentieel om tijdens storingen en tijdelijke omstandigheden een equipotentiaalvlak te creëren tussen serviceterreinen en apparatuur. We bieden aardingrail aan in standaardafmetingen en er kan een aangepast ontwerp worden gemaakt in overeenstemming met uw specificaties.
Aardingsstangen en aardingskoppelingen
Van toonaangevende verkoperde aardingsstangen tot massief koperen, roestvrijstalen en gegalvaniseerde stangen - wij hebben de aardingsoplossing waarop u kunt vertrouwen, inclusief aardingskoppelingen.
Aardingsverbinders
nVent ERICO Cadweld exothermisch gelaste verbindingen bieden een permanente, moleculaire verbinding die niet losgaat of corrodeert. De verbindingen zijn ontworpen om die verbinding gedurende de hele levensduur van uw energieopslaginstallatie te behouden en zijn IEEE 837-gecertificeerd.
Aardings- en verbindingsvlechten en andere mechanische aardingsverbinders zijn ook bij nVent ERICO verkrijgbaar voor het correct verbinden van energieopslagsystemen.
Anti-diefstalaardingsoplossingen
Anti-diefstalcomposietkabels zijn geleiders die functioneren als koperen geleiders, maar een buitenste laag van staal bevatten die moeilijk door te knippen is. Deze geleiders zijn ideaal voor energieopslagtoepassingen met blootliggende elektrische aardingskabels.
Systemen op het gebied van bescherming tegen bliksem
Onze productserie op het gebied van bescherming tegen bliksem omvat conventionele en verbeterde opties om kostbare schade aan uw energieopslagsystemen en accuverbindingen te voorkomen.
nVent ERICO Systeem 1000
System 1000 heeft o.a. drie luchtterminal-modellen en -accessoires die conform de vereisten van de Franse norm NF C 17-102 zijn ontworpen.
nVent ERICO Systeem 2000
System 2000 bevat een serie luchtterminals, bliksemafleiders en fittingen die voldoen aan de Europese IEC 62305-, USA UL 96- en NFPA 780-normen.
nVent ERICO Systeem 3000
System 3000 is een technisch geavanceerd systeem op het gebied van bescherming tegen bliksem, met efficiënte plaatsing van luchtterminals in overeenstemming met de methode van volumeverzameling.
Overspanningsafleiders
Stroom-, besturings- en communicatiecircuits worden vaak verstoord door elektrische storingen als gevolg van het schakelen van elektrische belastingen, elektrische ruis of een incidentele geïnduceerde stroompiek. De coaxiale overspanningsafleiders van nVent ERICO helpen u bij het voorkomen van de gevolgen van gevaarlijke overspanningen
Van wisselstroom tot gelijkstroom, met technisch advies tot volledige ontwerpassistentie kunnen onze ingenieurs kunnen uw toepassing op het gebied van energieopslag ondersteunen. Wij zorgen voor betrouwbare energieopslag met:
- Elektrische producten op het gebied van verbinding en bescherming voor technologieën op basis van stromings-, loodzuur-, nikkel-cadmium-, nikkel-metaal-, lithium-ion-, lithiumpolymeer- en gesmoltenzoutaccu’s.
- Oplossingen op het gebied van aarden en verbinden voor water-, thermische, vliegwiel-, condensator- en persluchtenergieopslagsystemen.
- De meeste nVent ERICO-onderdelen zijn UL-gecertificeerd.
- Een wereldwijd personeelsbestand dat lokaal mogelijkheden en ondersteuning biedt.