Al meer dan 100 jaar is nVent ERICO een essentiële leverancier van elektrische bescherming voor de kritieke infrastructuur van nutsvoorzieningen.
De oplossingen voor elektrische bescherming van nVent ERICO verbeteren de robuustheid van het net met een betrouwbare, veilige en langetermijnoplossing en bieden bescherming voor kritieke bedrijfsmiddelen. Het team voor nutsvoorzieningen van nVent heeft ervaring in onderzoek, testen en productfabricage, en nVent hanteert een doordachte aanpak wanneer het met klanten aan toepassingen op het gebied van elektrische bescherming werkt, variërend van kleine installaties tot wereldwijde turnkey projecten van miljarden dollars. Eigenaren, exploitanten en aannemers van nutsbedrijven over de hele wereld vertrouwen op de expertise en de hoogwaardige producten van nVent.
Interactief hulpmiddel voor nutsvoorzieningen
Klik op de onderstaande afbeelding en vervolgens op elk gebied voor meer informatie over de oplossingen voor nutsvoorzieningen van nVent.
EEN BETER EN BETROUWBAARDER ELEKTRICITEITSNET BOUWEN
Het moderniseren en uitrusten van het elektriciteitsnet en de bestaande infrastructuur om storingen aan te pakken en uitval te voorkomen is een belangrijke kwestie waarmee alle nutsbedrijven worden geconfronteerd en waarmee ze ook in de toekomst, naarmate het net steeds meer moderniseert, zullen worden geconfronteerd. De oplossingen van nVent ERICO voor elektrische bescherming verbeteren de veerkracht van het net met een betrouwbare, veilige oplossing voor de lange termijn en bieden bescherming voor de essentiële bedrijfsmiddelen van het nutsbedrijf.
Upgrade naar veilige, betrouwbare en hoogwaardige oplossingen die het elektriciteitsnet helpen beveiligen. Download vandaag nog de brochure of flyer over stroomvoorzieningen van nVent.
Download onze brochure voor meer informatie over het volledige assortiment nVent ERICO-producten voor toepassingen met betrekking tot nutsvoorzieningen.
Download een overzicht van het productaanbod van nVent voor energievoorzieningen.
Elektriciteitscentrales en substations
nVent ERICO begrijpt de unieke uitdagingen en risico's waarmee verschillende typen energiecentrales te maken hebben en is goed thuis in betreffende compliance standaarden over de hele wereld (IEEE, IEC, UL, etc.). In elk type elektriciteitscentrale, met inbegrip van kolengestookte centrales, aardgascentrales, kerncentrales, waterkrachtcentrales en duurzame energiecentrales (zonne- en windenergie), is elektrische bescherming vereist. Als betrouwbare partner in de branche heeft nVent ERICO bijgedragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor elektriciteitscentrales die nu de maatstaf zijn. Dankzij dit erfgoed en deze ervaring bedient nVent ERICO nu de volgende generatie van hernieuwbare energiebronnen met dezelfde betrouwbare, veerkrachtige en efficiënte oplossingen die kritieke structuren en apparatuur verbinden en beschermen.
- De blootstelling van substations aan blikseminslag, aardingsfouten en kortstondige piekspanningen brengt mensen en apparatuur in gevaar.
- Elektronische apparatuur in substations kan worden beschadigd door normale schakelpulsen en andere ongunstige omstandigheden (elektrische ruis, stijging van de aardpotentiaal en incidentele geïnduceerde of directe bliksemimpulsen).
- nVent ERICO is een toonaangevende leverancier van elektrische beschermingsoplossingen voor toepassingen in substations. Wij bieden een allesomvattende, systematische aanpak van de elektrische bescherming van substations.
Interactief hulpmiddel voor stroomopwekking
Hoogspanningsmasten en elektriciteitspalen
Storingen en piekspanningen die invloed hebben op hoogspanningsmasten en elektriciteitspalen kunnen de openbare veiligheid in gevaar brengen. nVent ERICO begrijpt alle overwegingen en parameters voor bliksembeveiliging, piekspanningsbeveiliging en aardings- en verbindingssystemen voor deze toepassingen. Wij bieden oplossingen die speciaal zijn ontworpen voor hoogspanningsmasten en elektriciteitspalen. Dankzij onze expertise en nichespecialisatie heeft nVent ERICO zich gevestigd als een vertrouwde partner in de elektrische sector.
nVent ERICO levert oplossingen voor elektrische bescherming in de gehele context van elektrische nutsbedrijven, waaronder elektriciteitscentrales, substations, hoogspanningskabels en elektriciteitspalen.
Interactief hulpmiddel voor aandrijftechniek
Oplossingen voor nutsvoorzieningen
nVent ERICO Cadweld
Met exothermisch lassen wordt een permanente verbinding met een lage weerstand gevormd die ook na langere tijd niet loslaat of corrodeert. Dit is dus ideaal voor de infrastructuur van nutsbedrijven, die afhankelijk is van duurzame verbindingen. Dit maakt nVent ERICO Cadweld tot een essentieel onderdeel van ons aardings- en verbindingssysteem voor nutsvoorzieningen, dat wordt gebruikt om geleiders te aarden aan aardelektroden, waaronder aardingsstangelektroden, bouwstaal en betonijzer. Ons uitgebreide aanbod van exothermische verbindingskits is het resultaat van onze langdurige samenwerking met de elektriciteitssector, waar nVent ERICO veel Cadweld-oplossingen heeft ontwikkeld, inclusief mallen en lasmateriaal specifiek voor de infrastructuur van nutsbedrijven.
Aardings- en verbindingsoplossingen
nVent ERICO is een wereldleider in aardings- en verbindingsoplossingen voor de infrastructuur van elektrische nutsbedrijven en levert systemen die 80 jaar of langer betrouwbaar moeten presteren. Decennialang hebben wij een expertise en een uitgebreid aanbod opgebouwd die ons in staat stellen onze klanten op een coöperatieve, consultatieve manier te benaderen om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat altijd de best mogelijke oplossing wordt bereikt. Wij blijven onze klanten in de elektriciteitssector steunen via onze eigen technische expertise en onze toewijding aan O&O.
Bliksembeveiliging voor infrastructuur van nutsbedrijven
nVent ERICO is de enige leverancier van bliksembeveiligingssystemen die oplossingen biedt op basis van elk type bliksembeveiligingsmethode en conformiteitsnorm. Zo kunnen we bliksembeveiligingsoplossingen bieden die het best voldoen aan de behoeften van een bepaald toepassingsgebied. Hoewel het onmogelijk is om het risico van een blikseminslag te elimineren, kan met de bliksembeveiligingssystemen van nVent ERICO schade aan kritieke bedrijfsmiddelen worden voorkomen of beperkt.
Overspanningsafleiders
nVent ERICO is een leider in oplossingen voor piekspanningsbeveiligingen (SPD) die kritieke bedrijfsmiddelen beschermen in een groot aantal sectoren, waaronder elektriciteitsbedrijven. Wij bieden overspanningsbeveiligingssystemen die kritieke elektronische apparatuur en systemen in elk toepassingsgebied beveiligen, met inbegrip van verdeelkasten, discrete signalen (in- en uitgangen), datalijnen voor netwerkcommunicatie en HF-apparatuur. Dit uitgebreide aanbod omvat standaard overspanningsonderdrukkingstechnologieën (MOV, TOV, GDT, Spark Gap en hybriden) en een bedrijfseigen nVent ERICO Transient Discriminating (TD)-technologie die een verbeterde beveiliging biedt bij extreme overspanningsgebeurtenissen.
Het zespuntsplan voor bescherming van nVent ERICO
Het zespuntsplan voor bescherming van nVent ERICO is een systeem dat uitgebreide elektrische bescherming biedt voor infrastructuur en bedrijfsmiddelen door oplossingen voor bliksembeveiliging, aarding en verbinding en overspanningsbeveiliging te integreren. Door alles onder één merk te produceren en te distribueren, kunt u er zeker van zijn dat u voor elke faciliteit, toepassing of speciale situatie alles hebt wat u nodig heeft.
Technische ondersteuning
nVent ERICO heeft een erfgoed opgebouwd van industriële samenwerking en nieuwe productinnovatie door te investeren in interne technische capaciteiten. Vandaag biedt nVent ERICO uitgebreide ontwerp- en technische services en ondersteunt het klanten over de hele wereld met eigen technische teams en geavanceerde middelen. Onze deskundige technici zijn toonaangevende experts die zich in hun carrière hebben gespecialiseerd in nichetoepassingen op elektrisch gebied. Zij kunnen exploitanten, ingenieurs en aannemers van gebouwen helpen bij het ontwerpen van de meest geschikte oplossing voor elektrische bescherming.