Universal Sway Brace

Draagvermogen naar UL | ||||||||
Referentienummer | Lateraal | Longitudinaal | ||||||
Sch 10/Sch 40 pijp | Bull Moose Eddy Flow-pijp | Wheatland Mega-Flow-pijp | Youngstown Fire-Flo-pijp | Sch 10/Sch 40 pijp | Bull Moose Eddy Flow-pijp | Wheatland Mega-Flow-pijp | Youngstown Fire-Flo-pijp | |
CSB0100xx | 8006 N | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4448 N | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
CSB0125xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | n.v.t. | 3025 N | 3025 N | 3025 N | n.v.t. |
CSB0150xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N |
CSB0200xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
CSB0250xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
CSB0300xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N |
CSB0400xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N |
CSB0500xx | 8006 N | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7561 N | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
CSB0600xx | 8006 N | n.v.t. | 8006 N | n.v.t. | 7561 N | n.v.t. | 7561 N | n.v.t. |
CSB0800xx | 8006 N | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7561 N | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
CSB1000xx | 8451 N | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 8451 N | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
CSB1200xx | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Laadvermogen volgens FM | ||||||||
Referentienummer | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||||||
Lateraal | Longitudinaal | |||||||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
FM-gecertificeerd dunwandig, Sch 10 en Sch 40 pijpen | ||||||||
CSB0100xx | 6620 N | 9380 N | 11470 N | 12890 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
CSB0125xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
CSB0150xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8270 N | 9690 N | 10000 N |
CSB0200xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8090 N | 9690 N | 10000 N |
CSB0250xx | 6400 N | 9020 N | 11070 N | 12410 N | 5870 N | 8090 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0300xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0400xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0500xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0600xx | 6490 N | 9160 N | 11200 N | 12580 N | 6270 N | 8670 N | 10450 N | 11920 N |
0,188" muur en Sch 40 pijpen | ||||||||
CSB0800xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
CSB1000xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
CSB1200xx | 7470 N | 10540 N | 12940 N | 14500 N | 7110 N | 8270 N | 9960 N | 11520 N |