Universal Restraint Clip, Slotted
Universele positioneerclip, Gegroefd
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Sleufontwerp is ideaal voor bevestiging aan bestaande draadstang op trapezes
- Voldoet aan de CEN/TS 17551:2021-vereisten voor aardbevingsbestendige zwaaibeugels
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Draagvermogen naar UL | ||
Referentienummer | Steunelement | Belastingclassificatie |
CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
UL VGMI.EX26895
Engels
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
Engels
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.