Uniklip Flat Elbow
Uniklip platte elleboog
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Video
Kenmerken
- Creëert een horizontale verandering van 90° in de richting van de kabelgoot
- Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en datakabels met een hoog vermogen
- Innovatief UNIKLIP-installatiesysteem dat tot drie keer sneller installeert
- Voldoet aan IEC 61537 belastingswaarde en aarding
- Geen snijwerk of aanpassingen in het veld vereist; laat hem er gewoon in zakken en ga verder met het installeren van de kabelgoot
- Neemt de zorgen over de veiligheid bij het snijden in het veld weg
- Gereedschapsloze, geïntegreerde koppelingen met Uniklip
Specificaties
Afwerking | Vooraf gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Brochure
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.